CA-12M1N8A9502X
-
耦合连接器
1243947
M23,耦合连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装