高性能S-MAX紧凑型控制器确保了可靠的通信和高可用性。除了为您的应用场合提供开环和闭环控制功能,400级紧凑型控制器也可以对您的过程进行直接操作和监视。 S-MAX控制器类似于一个与PROFINET兼容的PLC,但附带一个HMI(人机界面)。 由于该系统设备的高性能,可在高速度下可靠地执行综合性自动化任务。
S-MAX 412 CE PN
-
控制器
2700586
产品详情
适配产品
优势
FTP服务器
INTERBUS主站
PROFINET 控制器
用于Visu+的可视化实时系统(SCADA可视化)
内置可通过WebVisit实现可视化的网络服务器
支持众多通信协议:SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL
彩色TFT触摸屏