S-MAX 400 CE PN II - 控制器
2700829

INTERBUS现场总线主站整合了PC平台和PLC,不带显示,Windows CE.NET和PROFINET采用Pentium M 1.4 GHz处理器

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品

优势

内置可通过WebVisit实现可视化的网络服务器
FTP服务器
闪存文件系统
完整现场总线主站(8192个I/O点)
使用PC Worx (IEC 61131-3) 进行工程设计
集成PROFINET控制器和PROFINET设备
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
集成以太网接口