S-MAX 400 CE PN - 控制器
2700706

集成了PC平台和作为INTERBUS现场总线主站的高性能PLC,无显示器,使用Celeron M 800 MHz 处理器,运行Windows CE.NET操作系统 并支持PROFINET。

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

闪存文件系统
完整现场总线主站(8192个I/O点)
内置可通过WebVisit实现可视化的网络服务器
FTP服务器
使用PC Worx (IEC 61131-3) 进行工程设计
集成以太网接口
集成PROFINET控制器和PROFINET设备
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等