PLC-V8C/SC-24DC/SAM
-
控制器
2905082
PLC logic独立逻辑模块,第1代,带有16个I/O,可插接至8个数字PLC-INTERFACE端子,不能扩展,实时时钟,可容纳存储器模块和蓝牙适配器(需要更新固件,请见下载),螺钉连接方式
提供免费下载。
下载
产品详情
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 基座 |
| 产品系列 | PLC logic |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 缓冲时间 | 24 h (电容) |
| 精度实时时钟 | ±2 s/d |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 最大输入电流UN | 120 mA |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 数字输入 | |
| 输入数量 | 8 (2可以组态为模拟) |
| 输入说明 | EN 61131-2,类 3 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 信号电平"0"信号 | < 5 V |
| 信号电平"1"信号 | > 11 V |
| 输入电流,"0"信号 | < 1 mA |
| 输入电流,“1”信号 | 2.5 mA |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 模拟量输入 | |
| 输入数量 | 2 (IN6和IN7可组态为模拟) |
| 输入电压范围 | 0 V ... 10 V |
| 输入电阻 | > 3.5 kΩ |
| 接触PLC-INTERFACE | |
| 输入数量 | ≤ 8 |
| 输入说明 | 技术数据取决于所使用的PLC-INTERFACE端子 |
| 输入电压 | 19 V DC |
| 典型电流耗量 | 4 mA |
| 输入电阻 | < 100 mΩ |
| 输出数目 | ≤ 8 |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 额定电流 | 9 mA |
| COMBICON连接器 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M2 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 10 |
| 注意事项 | 设备电源和8 x 输入 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 编程连接 | |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 连接量 | 1 |
| Memory | |
| 连接方式 | S-PORT(插座) |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 12 |
| 注意事项 | 用于连接存储器模块 |
| 状态显示 | LED (绿色) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 50 mm |
| 高度 | 44 mm |
| 106 mm (带继电器) | |
| 深度 | 82.5 mm |
| 87 mm (带继电器) |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 45 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 95 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | 插拔式安装 |
| 组装说明 | 可插接到8 x PLC-INTERFACE端子上 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2905082 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2611 |
| 产品关键代码 | DK2611 |
| GTIN | 4046356918923 |
| 单件重量(含包装) | 131.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 131.4 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - 成卷的快速标记条,扁平型 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - 快速标记条,扁平型 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 连接电缆 2701626
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - 继电器模块 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - 继电器模块 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 继电器模块 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 开关 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - 继电器模块 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - 继电器模块 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 开关 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器模块 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 固态继电器模块 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 固态继电器模块 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 固态继电器模块 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 固态继电器模块 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 固态继电器模块 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 固态继电器模块 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - 固态继电器模块 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器模块 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 固态继电器模块 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 固态继电器模块 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 固态继电器模块 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 固态继电器模块 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 固态继电器模块 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 固态继电器模块 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 固态继电器模块 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - 固态继电器模块 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - 继电器底座 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - 继电器底座 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 继电器底座 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - 继电器底座 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 继电器底座 2966061