ILC 200 UNI-PAC
-
控制器
2862291
Inline控制器,带INTERBUS本地总线接口,用于Inline安装系统,带符合IEC 61131-3标准的编程设备,带附件(连接器和标记板)
产品详情
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 显示器 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 保留数据存储器 | 8 千字节kByte (NVRAM) |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 典型值 384 千字节kByte (32 K 指令 (IL)) |
| 数据存储系统 | 330 千字节kByte |
| 控制任务的数量 | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| 过程数据量 | 最大 4096 位 (INTERBUS-Master) |
| 过程数据量 (INTERBUS最大输入/输出数据) | 最大 4096 位 (INTERBUS-Master) |
| 过程数据量 | 192 位 (INTERBUS-Slave) |
| 参数数据量 | 最大 8 Byte (可配置) |
| 支持的设备数目 | 最大 512 |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 (注意电流损耗) |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 62 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 最大 15 |
| 功能 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 冗余功能 | 否 |
| 本地诊断 | |
| 监控功能 | INTERBUS |
| 光学显示 | LED: D,TR |
| 编程数据 | |
| ID 代码 (dec.) | 205 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 系统要求 | |
| 诊断工具 | 1.14版本DIAG+或更高 |
| 本地诊断 | INTERBUS LED: D,TR |
| 电源 LED: UL,UM,US | |
| IEC61131运行系统 LED: FCRUN,SYSFAIL,RDY/RUN,BSA,FAIL,PF | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 1.875 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (电源来自上游总线耦合器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 所有I/O接线端子的最大允许总电流消耗 | 通信电源(7.5V DC) 电源来自上游总线耦合器 |
| 模拟电源(24 V DC) = 0.5 A | |
| 残波 | ±5 % |
| 典型电流耗量 | 250 mA (无本地总线设备,总线非激活状态) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
| 电流消耗 | 典型值 250 mA |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 电流消耗 | 最大 2 A |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | 中断输入,快速计数器,脉冲生成器 |
| 输入数量 | 4 |
| 连接方式 | Inline电位分配器 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输入电压 | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| 每个通道的典型输入电流 | 40 mA |
| 典型响应时间 | < 1 ms |
| 计数器: | |
| 输入数量 | 4 |
| 输入频率 | 40 kHz |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输出数目 | 2 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 脉冲方向 | |
| 脉冲输出数目 | 2 |
| 最大频率 | 20 kHz |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS本地总线(主站) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (可切换) |
| 上一层INTERBUS本地总线(从站) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBaud |
| 通道数目 | 1 |
| 参数化/操作/诊断 | |
| 总线系统 | RS-232 |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 6位MINI DIN插座(PS/2) |
| 传输速度 | 19200 Baud |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 73 mm |
| 高度 | 140.5 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 85 % (无冷凝) |
| 冲击 | 25g,符合IEC 60068-2-27标准1 |
| 振动(操作) | 2g,符合IEC 60068-2-6标准1 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2862291 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRAAAB |
| 产品关键代码 | DRAAAB |
| GTIN | 4017918909116 |
| 单件重量(含包装) | 448.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 366.3 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
用于中断处理、事件计数和周期测量的快速输入
用于脉冲宽度调制的24 V高速输出