RFC 4072R - 控制器
1136419

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz; PROFINET S2系统冗余, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

具有实时能力的Linux操作系统,用于确定性和可靠地执行时间关键型过程
支持多种协议:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等 - 确保与IT系统的流畅通信
直接连接至Proficloud、PLCnext Store和任意云平台 – 实现您应用的无缝物联网集成
支持多种现场总线协议(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IP等),便于集成到现有的自动化技术系统和设备中
得益于经典PLC编程与C++、C#或Python等现代高级语言的结合,实现最大的设计自由度
满足工业自动化的最高安全要求 – 保护您的应用和数据