采用PCI接口的现场控制器
现场控制器基本型号产品-FC 200 PCI-在提供的控制解决方案中属于200型性能等级(ILC 200 IB、ILC 200 UNI、IBS ISA FC/I-T、IB ST 24 RFC-T)。 可将标准的PC扩展成为功能完善的控制器,符合IEC61131-3,带有参数化存储器、残余数据的附加存储器以及直接的输入/输出。
可选择连接5 V外部电源,以确保INTERBUS系统运行不会中断。
为了确保组态和编程的持续性,现场控制器可通过PC WORX 3编程环境集成于菲尼克斯电气提供的通用控制系统。 功能强大的插槽式PLC可使用IEC 61131-3规定的五种语言进行编程。
因此,现场控制器将诸如实时功能、安全和简单编程这样的性能与PC机的可视化及开放性相结合,从而提供自主的、独立于主机的实时控制功能。
这样,PC系统可通过INTERBUS保持对过程信号和已连接参数的可视化。 通过OPC接口,可提供与不同可视化包的标准耦合。