VC-D1-BU15-PE - 插芯
1855050

接线方式

插芯, 产品范围: VARIOCON, 类型: VC1, 位数: 15, 最小导线横截面: 0.14 mm2, 最大导线横截面: 1.5 mm2, 额定电压: 250, 额定电流: 10 A, 连接方法: 压接, 仅在无负载时才能对插拔式连接器进行插拔。

产品详情









优势

针式和孔式插芯既可用于插头端也可用于设备侧
带两个容性更大的PE触点的插针
连接数据为250 V/10 A 与HEAVYCON DD系列的连接数据对应
插针类型满足IEC 60352/DIN EN 60352标准的要求