RC-17S1N8A0000 - 插芯
RC-17S1N8A0000
-
插芯
1602082
接线方式
插芯,M23,位数: 17,触点类型: 孔式插头,压接,系列: NC, RC, RM, TU, UC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购Ø0.1 mm压接插针
产品属性
产品类型
插芯
系列
NC
RC
RM
TU
UC
应用
信号
位数
17
连接图表
17
控制触点数
17
编码
N
螺纹类型
M23
电气特性
触点: 触点组1
接点直径
1 mm
额定电流I
N
8 A (适用于最大导线横截面)
额定电压 U
N
48 V AC
74 V DC
过电压等级
III
污染等级
3
额定浪涌电压
1.5 kV
连接数据
连接方式
压接
材料规格
标识材料 绝缘体
PA 6.6
连接器
旋转方向
标准
商业数据
订货号
1602082
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRAFT
产品关键代码
ABRAFT
GTIN
4046356238076
单件重量(含包装)
2.59 g
单件重量(不含包装)
2.38 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
RC-11S2000
-
压接插针
1596772
RC-12S2000
-
压接插针
1599600
RC-1KS2000
-
压接插针
1602998
RC-22S2000
-
压接插针
1603327
RC-21S2000
-
压接插针
1603315
RC-22S2300
-
压接插针
1603330
RC-22S2400
-
压接插针
1603332
RC-21S2300
-
压接插针
1603318
RC-21S2400
-
压接插针
1616500
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助