最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
HC-M-08-GBIT-STC - 插芯模块
HC-M-08-GBIT-STC
-
插芯模块
1587713
千兆级连接器,8芯,针式,不带压接插针, CAT5. 电缆: 订货号1416457
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
组装说明
为保证
CAT5
,必须使用VS-94-F/...线缆(订货号1416457)。电缆夹(订货号1587742)。
为保证
CAT5
,必须使用压接插针(订货号1688971)和压线钳(订货号1205448)。
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-08-GBIT
应用
数据
位数
8
连接图表
8
触点编码
1 - 8
模块插槽数目
1
触点类型
车削
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
压接
导线连接
导线横截面
0.08 mm² ... 0.5 mm²
可连接导线横截面AWG
28 ... 20
单根电线的剥线长度
4.2 mm
尺寸
尺寸图
宽度
26.35 mm
高度
41.4 mm
长度
13.9 mm
机械特性
接点直径
1 mm
电气特性
额定电压(III/3)
50 V
额定过电压
0.8 kV
额定电流
5 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
标识材料 相线
锌合金
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Au
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C (包括针位加热)
商业数据
订货号
1587713
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4046356527910
单件重量(含包装)
47.6 g
单件重量(不含包装)
38.5 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-M-08-GBIT-LK7
-
固线夹
1587742
VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2
-
D-SUB压接插针
1688971
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET
-
屏蔽层
1417184
HC-M-08-GBIT-MOD-ST
-
插芯模块
1587690
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24
-
D-SUB压接插针
1418786
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
-
D-SUB压接插针
1418784
CRIMPFOX RC 2,5
-
压线钳
1205448
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助