压线钳
CRIMPFOX RC 2,5 - 压线钳
CRIMPFOX RC 2,5
-
压线钳
1205448
压线钳,附带定位器,卷边式插针,压接范围:0.08 mm
2
至2.5 mm
2
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
压接工具
压缩
锯齿状压接
压接位置1
最小横截面
0.08 mm²
最大横截面
2.5 mm²
最小AWG
28
最大AWG
14
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
0.08 mm² ... 2.5 mm²
尺寸
长度
175 mm
材料规格
颜色
黑色/绿色
商业数据
订货号
1205448
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3135
产品关键代码
BH3135
GTIN
4017918116842
单件重量(含包装)
447.3 g
单件重量(不含包装)
439.21 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ETIM
ETIM 9.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助