HC-KA-D40-ST/PER - 插芯
HC-KA-D40-ST/PER
-
插芯
1774539
HEAVYCON端子式连接器针式插芯,D40系列,40芯,右侧接地保护线连接与控制柜左侧连接,螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
适用于HEAVYCON-ADVANCE安装法兰以及HEAVYCON B16系列穿板式安装底座外壳
产品属性
产品类型
端子适配器
类型
D40
位数
40
连接图表
40+PE
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定电压(III/3)
250 V
额定过电压
4 kV
额定电流
10 A
连接数据
连接技术
连接系统
螺钉连接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG
22 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.8 Nm
单根电线的剥线长度
10 mm
尺寸
尺寸图
宽度
83 mm
端子适配器宽度
56 mm
高度
81 mm
长度
132.6 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PA/PC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 不适用HC-B 16-AMQ-EMV外壳
商业数据
订货号
1774539
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
AF7ADE
GTIN
4017918037826
单件重量(含包装)
361.89 g
单件重量(不含包装)
361.89 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-KA-FE
-
安装元件
1775240
HC-VSH
-
紧固螺杆
1660083
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助