HC-DD 108-ESTC - 插芯
HC-DD 108-ESTC
-
插芯
1674723
HEAVYCON针式插芯,DD108系列,108芯,压接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
组装说明
——如果需要大量配线,推荐使用高度h>=72mm的外壳。
——须使用HC-CST(1676857)编码针和HC-CBU(1676860)编码插座。
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
类型
DD108
位数
108
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
尺寸图
宽度
34 mm
高度
35 mm
长度
111 mm
连接数据
连接技术
连接系统
压接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG
26 ... 14
单根电线的剥线长度
8 mm
6 mm (2.5 mm²)
电气特性
额定电压(III/3)
250 V
额定过电压
4 kV
额定电流
10 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag(选配Au)
接触件载体材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
标准和规范
结构和测试规定
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
测试
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
商业数据
订货号
1674723
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7ABF
产品关键代码
AF7ABF
GTIN
4017918144852
单件重量(含包装)
92.65 g
单件重量(不含包装)
92.65 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
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
附件
HC-B-PES
-
螺栓
1604997
HC-B-3PE
-
PE倍增器
1644326
HC-CBU
-
编码元件
1676860
HC-CB
-
编码螺栓
1772722
HC-B-ZG
-
固线夹
1685327
HC-B-ZS
-
固线夹
1685330
HC-CST
-
编码元件
1676857
HC-SMR-B24
-
导轨安装支架
1687985
HC-SMP 150-B24-AMQ
-
导轨安装支架
1660944
HC-B 24-ANDOCK
-
安装框
1586141
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助