触点插芯 包括4个安装螺钉
HC-COM- 8-ESTC
-
插芯
1408481
插芯,位数: 8+PE, 尺寸: COM, 电源针位: 8, 控制针位: 0, 每位接线数目: 1, 针式插头, 压接, 500 V,16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, 应用: 电源, 仅适用于塑料外壳
产品详情
| 概述 | 用于压接插针CK 2,5-ED... |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 系列 | HC-COM |
| 应用 | 电源 |
| 类型 | COM |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | 8+PE |
| 触点编码 | 1 - 8 |
| 每位接线数目 | 1 |
| 大功率触点数 | 8 |
| 控制触点数 | 0 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25.6 mm |
| 高度 | 38.5 mm |
| 长度 | 45 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 2.5 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 每位接线数目 | 1 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 20 ... 12 |
| 单根电线的剥线长度 | 7.5 mm |
| 额定电压(III/3) | 500 V |
| 电源触点额定电压 | 500 |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 额定电流 | 16 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 凹口密封圈 | NBR |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (包括针位加热) |
| 订货号 | 1408481 |
| 包装单位 | 2 pc |
| 最小订货量 | 2 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABH |
| 产品关键代码 | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618199 |
| 单件重量(含包装) | 18.05 g |
| 单件重量(不含包装) | 18.05 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts| (CAS编号: 不适用) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (CAS编号: 不适用) | |
| SCIP | 76c7aad8-a8c2-4656-8cbd-e33904d0e5bb |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.115千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 压接插针 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - 压接插针 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 压接插针 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - 压接插针 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 压接插针 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 压接插针 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 压接插针 1674794
-
HC-COM- 8-EBUC - 插芯 1408494
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 安装工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 拆装工具 1072067
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准