HC-B 24-ESTC - 插芯
HC-B 24-ESTC
-
插芯
1771752
HEAVYCON针式插芯,B24系列,24芯,压接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
适用B24系列HEAVYCON ADVANCE和HEAVYCON外壳,压接插针CK 2,5-ED(压接插针选配)。
安装
组装说明
适用B16/B32类外壳。 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
类型
B24
位数
24
连接图表
24+PE
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
尺寸图
宽度
34 mm
高度
35.5 mm
长度
111 m
连接数据
连接技术
连接系统
压接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
0.5 mm² ... 4 mm²
可连接导线横截面AWG
20 ... 12
单根电线的剥线长度
7.5 mm
电气特性
额定电压(III/3)
500 V
额定过电压
6 kV
额定电流
16 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag(选配Au)
接触件载体材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
标准和规范
结构和测试规定
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
测试
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
商业数据
订货号
1771752
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
AF7ABC
GTIN
4017918036478
单件重量(含包装)
89.99 g
单件重量(不含包装)
89.99 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-B-PES
-
螺栓
1604997
HC-CST
-
编码元件
1676857
HC-CBU
-
编码元件
1676860
HC-CB
-
编码螺栓
1772722
HC-B-3PE
-
PE倍增器
1644326
HC-B-ZG
-
固线夹
1685327
HC-B-ZS
-
固线夹
1685330
CK2,5-ED-BB
-
封堵插座
1584693
HC-SMR-B24
-
导轨安装支架
1687985
UNIFOX RT-CK 2.5
-
拆装工具
1072067
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0
-
压线钳
1687419
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助