SACC-CI-M12FSS-4CON-L180 THR PEX
-
插芯
1238743
插芯,通用,4-位置,孔式, 直头, M12,S-编码,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
包装可用于自动取放和组装