SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR RX - 插芯
1239333

插芯,电源,6-位置,孔式, 直头, M12,编码: M,PCB安装,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
未插接时,设备可选配垫片