SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-2 SET - 连接器套件
1714622

样品套件, 产品系列: SET

产品详情









适配产品



优势

白色设计:在焊接和使用过程中保持颜色稳定
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
直观式锁紧机构可防止意外断开