SACC-M12MS-4QLCON-M - 连接器
SACC-M12MS-4QLCON-M
-
连接器
1640430
传感器插拔式连接器,4芯,针式连接器,直头,带金属螺圈,带LOOP螺母
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
位数
4
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V2
接触件材料
CU合金
材料接触表面
预镀镍和镀锡
缆线绝缘材料
PVC / PE
电气特性
额定电流I
N
4 A
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行)
-25 °C ... 80 °C
-25 °C ... 50 °C (连接导线时的温度,必须遵守电缆制造商的规范)
商业数据
订货号
1640430
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF2CCA
产品关键代码
AF2CCA
GTIN
4017918173210
单件重量(含包装)
22.9 g
单件重量(不含包装)
22.9 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
Q-PROT 9/11
-
空位插头
1670235
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助