QPD P 4X2,5 6-10 GY
-
连接器
1582372
连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 4,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,灰色,电缆外径: 6 mm ... 10 mm
产品详情
产品类型 | 插拔式连接器安装 |
产品系列 | QPD |
类型 | QPD 4x2,5 |
位数 | 4 |
连接图表 | 4 |
位置标记 | 1,2,3,4 |
连接量 | 4 |
每位接线数目 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定电涌电压(II/2) | 8 kV |
额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
额定电流 | 20 A |
接触电阻 | < 3 mΩ |
额定电压(II/2) | 1000 V |
额定电压(III/2) | 1000 V |
额定电压(III/3) | 690 V |
额定电压 UN | 690 V |
额定电流IN | 20 A |
连接技术 | |
连接方式 在现场侧 | 快速免剥线 |
具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率 | 最大 10 |
导线连接 | |
导线横截面 灵活 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面 刚性 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导线横截面AWG | 16 ... 14 |
紧固扭矩 接头螺母 | 10 Nm |
扳手尺寸 接头螺母 | 22 mm |
尺寸图 |
|
宽度 | 29.6 mm |
高度 | 29.6 mm |
长度 | 76 mm |
直径 | 29.6 mm |
标识材料 外壳 | PA |
标识材料 触点 | CuZn |
标识材料 触点表面 | 镀锡 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
导线绝缘材料 | PVC / PE |
每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | VDE 0295 1到6级/最小0.15mm |
电缆外径 | 6 mm ... 10 mm |
线径包括绝缘层 | 2 mm ... 3.8 mm |
位置标记 | 1,2,3,4 |
导线绝缘材料 | PVC / PE |
机械参数 | |
插/拔周期 | 最大 50 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
冲击强度 | IK07 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
导线连接时的温度 | -5 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
订货号 | 1582372 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF6BBB |
产品关键代码 | AF6BBB |
GTIN | 4046356463539 |
单件重量(含包装) | 47.2 g |
单件重量(不含包装) | 39.3 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121402 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |