QPD PSK 2,5 - 保护盖
QPD PSK 2,5
-
保护盖
1582151
保护盖,透明塑料,适用4x 2.5 mm
2
QPD连接器,IP50防护等级。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
产品系列
QPD
类型
QPD
配有固定绳
否
密封
无
连接数据
紧固扭矩
10 Nm
尺寸
宽度
26 mm
高度
20.5 mm
长度
26 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料 保护盖
塑料
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP50
IP50
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1582151
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4046356338097
单件重量(含包装)
3.19 g
单件重量(不含包装)
3.19 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助