K-8E-M23F8/2,0-H00/M23F8-C5
-
两侧均为塑封插拔式连接器
1773582
两侧均为塑封插拔式连接器,系列: KSH, M23-孔式插头, 直头,塑封,位数: 4+4+4+PE,锁紧类型: SPEEDCON,电缆长度: 2 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
适配产品
优势
仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
一端或两端带预制的电缆
连接器组装方式和电缆长度可定制