K-5E-M17 M9/5,0-C00/M17 F8
-
两侧均为塑封插拔式连接器
1619317
两侧均为塑封插拔式连接器,系列: KST, M17-孔式插头, 直头,塑封,位数: 5+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧, 与 M17-针式插头, 直头,塑封,位数: 5+PE,电缆长度: 5 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
适配产品
优势
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
一端或两端带预制的电缆
灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度