TÜV SÜD Type tested
认证ID: 704071905102-03| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||
UL认证
认证ID: E511681-20200609| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 120 A | - 4 | ||
连接器, 产品范围: BPC, 颜色: 橙色, 位数: 1, 最小导线横截面: 16 mm2, 最大导线横截面: 25 mm2, 额定电压: 1500, 额定电流: 120 A, 连接方法: 压接, 最小电缆直径: 7.2 mm, 最大电缆直径: 10.7 mm
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 120 A | - 4 | ||