此连接元件设计为模块式信号塔的一部分并可电气连接至信号塔。 一个信号塔可任意组合多达五个信号元件。例如,五个视觉信号元件或四个视觉信号元件和一个音响信号元件。 只有音响信号元件才能作为信号塔顶元件。 元件之间通过卡扣式连接系统建立机电连接。 请注意,PSD-S 50信号塔(50 mm直径)的机械系统与PSD-S信号塔(70 mm直径)的机械系统不兼容。
PSD-S 50 CE
-
连接件
1018740
水平和第三方管路总成底座
产品详情
适配产品
优势
用于安装在安装表面(底板)、接线盒或支架上的连接元件
插拔式接口技术
安装后的防护等级:IP65