PSD-S 50 AS SCREW TM - 螺丝刀头
PSD-S 50 AS SCREW TM
-
螺丝刀头
1094201
用于第三方管路组装的螺钉套件
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
信号塔的连接元件
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
PSD-S 50
商业数据
订货号
1094201
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL111
产品关键代码
DRL111
GTIN
4055626916705
单件重量(含包装)
3.5 g
单件重量(不含包装)
2.5 g
原产地
AT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371292
ECLASS-15.0
27371292
ETIM
ETIM 10.0
EC002024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122200
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助