最近搜索记录
登录
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
选型软件
样品服务
产品合规性
ESSENTIAL edition意选系列
标识、组装和安装
标识材料
打印机
工业照明和信号灯
工作站解决方案
接线箱和空箱
控制柜附件
冷压头
手动工具
压接连接器
用于控制柜制造的软件
自动工具
供电、充电及保护
DC/DC转换器和DC/AC逆变器
不间断电源 (UPS)
电磁兼容滤波器
电动汽车充电技术
电涌保护
电源
冗余模块
设备断路器
用于电源保护的保护性继电器
连接
板对板连接器
电子模块壳体
分配器、适配器和导线连接器
固定式连接器和插拔式连接器
接线端子
控制器系统布线
连接器
模块化组合测试单元
配电块和设备接线端子
线缆
切换、测量和监控
I/O信号接线
安全继电器模块和传感器
继电器和光耦合器
马达启动器和电子开关装置
能量监测
数显表和现场设备
信号隔离变送器和测量变送器
自动化
HMI和IPC机
PLCnext Technology
PLC(控制器)和I/O
边缘计算
工业通信
适用于Niagara Framework的自动化技术
智能服务
自动化软件
行业和应用
概况
实践中的应用实例
行业耦合
教育解决方案
基础设施
数据中心
智慧交通
智慧城市
智能水管理
楼宇自动化
轨道技术解决方案
能源
电力传输和分配
光伏行业
工业直流电网
传统发电
风电行业
电池储能系统
流程工业
Power-to-X
船舶和海洋工程
过程自动化
生产、设备和系统制造
强大的机械制造行业合作伙伴
数字化工厂
控制柜解决方案
自动导引车系统 (AGV/AGVS)
汽车行业
电气安装和电子元件
设备制造解决方案和服务
电动汽车
电动汽车
充电桩
其他主题
农业用组件
COMPLETE line
功能安全
工业安全
工业远程通信
电源可靠性
视频监控
适用于智能网络的数据连接器
公司
公司
概况
菲尼克斯电气中国公司
菲尼克斯电气集团
工作机会
企业文化和态度
All Electric Society
合规性
可持续性
菲尼克斯电气历史沿革
供应商
最新资讯
概况
展会快讯
新闻动态
服务与支持
概况
目录和手册
联系方式
PLCnext Community
基本信息
常见问题解答
供设备制造商参考的信息
产品变更和停产
产品支持
定制化解决方案
PCB元件的工程数据
选型软件
控制柜制造的工程数据
采购与交付
E-business
样品服务
官方商城
技术服务
标识解决方案服务
产品帮助
我的菲尼克斯电气
登录 / 注册
注册优势
我的产品清单
产品对比
主页
产品
SD-WMS 3 (SY)S YE:. - 导线标识套管
SD-WMS 3 (SY)S YE:.
-
导线标识套管
0825780:.
导线标识套管,标记带标识: 符号,黄色,替换产品的尺寸与之前的产品不同!, 安装方式: 螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
已标记的导线标识
型号
外形
标识
打印
符号
安装
安装类型
螺纹
材料规格
颜色
黄色
标识材料
聚氯乙烯
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
不含硅树脂与镉
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
尺寸
宽度
3.2 mm
高度
3.6 mm
长度
3.50 mm
外部尺寸
外径
1.3 mm ... 3 mm
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
商业数据
订货号
0825780:.
包装单位
250 pc
最小订货量
250 pc
销售关键代码
BG2222
产品关键代码
BG2222
GTIN
4046356420471
单件重量(含包装)
0.056 g
单件重量(不含包装)
0.056 g
原产地
SE
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SD-WMS 3 STRIP-MAG
-
用于导线标识套环的料盒插件
0826488
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助