SD-WMS 10 (NU):2 - 导线标识套管
SD-WMS 10 (NU):2
-
导线标识套管
0826161:2
导线标识套管,标记带编码: 数字,白色, 安装方式: 螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印
数字
插槽型号
配置文件
尺寸
宽度
4.2 mm
高度
9.5 mm
长度
6.60 mm
外部尺寸
外径
4 mm ... 10 mm
材料规格
颜色
白色
标识材料
聚氯乙烯
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
螺纹
商业数据
订货号
0826161:2
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG222B
产品关键代码
BG222B
GTIN
4046356424691
单件重量(含包装)
0.171 g
单件重量(不含包装)
0.171 g
原产地
SE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SORTI 1/10
-
分类箱
5020425
SORTI 2/12
-
分类箱
5020674
SORTI 3/ 7
-
分类箱
5020645
SORTI 3/ 8
-
分类箱
5020438
SORTI 3/18
-
分类箱
5028731
SORTI 4/8
-
分类箱
5145180
SORTI 4/12
-
分类箱
5020658
SORTI 4/24
-
分类箱
5031524
SD-WMS 5 TOOL
-
用于电缆标识的调整工具
0826475
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助