SD-WMS 10 (CH)R YE:Q
-
导线标识套管
0826255:Q
导线标识套管,标记带大写字母: Q,标识区域大小: 6.6 x 4.3 mm,黄色, 安装方式: 螺纹
产品详情
产品类型 | 导线标记 |
标识 | |
打印 | Q |
宽度 | 4.2 mm |
高度 | 9.5 mm |
长度 | 6.60 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 4 mm ... 10 mm |
颜色 | 黄色 |
标识材料 | 聚氯乙烯 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
材质 | 不含硅树脂与镉 |
电缆外径 | 4 mm ... 10 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | Test Bb |
持续时间 | 96 h |
测试温度 | 105 °C |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | 已通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 1 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 螺纹 |
订货号 | 0826255:Q |
包装单位 | 250 pc |
最小订货量 | 250 pc |
销售关键代码 | BG2221 |
产品关键代码 | BG2221 |
GTIN | 4046356425575 |
单件重量(含包装) | 0.298 g |
单件重量(不含包装) | 0.156 g |
原产地 | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |