QPD CW 4X2,5/1X6-10 GY
-
导线连接器
1582536
穿板式电缆连接器,单侧带QPD螺母,灰色,4位,不带PE,1.0 mm2 ... 2.5 mm2/630 V/20 A,用于直径为6 mm ... 10 mm的电缆。
产品详情
适配产品
优势
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用,您可以对电缆进行快速维修与扩展