UKK 5-DIO/O-U - 元件端子
2791016

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号

元件端子, 带集成二极管, 额定电流: 0.5 A, 连接量: 4, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第一和第二层, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

带多种接线方式的双层二极管端子可用于多种应用场合