UKK 5-BE - 元件端子
3048027

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

元件端子, 焊接元件的最大厚度: 5 mm, 用于可单独选择的安全元件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 32 A, 第一和第二层, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









优势

带多种接线方式的双层二极管端子可用于多种应用场合