供货范围不含转换工具包
CF 1000-10
-
自动剥线和压接设备
1212456
自动剥线和压接设备,输入电压100 V ... 240 V,电动-气动,适用于带绝缘套管的散装冷压头,4 mm2、6 mm2和10 mm2,不带转换工具套件
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 压接设备 |
| 压缩 | 梯形 |
| 最小插入长度 | 40 mm |
| 每次加压的气消耗 | 1.2 l |
| 压力范围 | 5.00 bar ... 6.00 bar |
| 产品属性 | 壳体内部转换工具 |
| 其他模式仅用于为导线剥线 | |
| 处理带绝缘套管的松散冷压头 | |
| 可使用附加的转换工具包处理带加大绝缘套管的冷压头 (AI-GB ...) | |
| 集成可复位的正向和反向计数器 |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 功耗 | 70 W |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 导线连接 | |
| 横截面范围,公制 | 4 mm² ... 10 mm² |
| 宽度 | 250 mm |
| 高度 | 412 mm |
| 长度 | 550 mm |
| 插头类型 | 针式连接器样式型号B、EF |
| 测试 | DIN 46228-4: 1990-09 |
| 订货号 | 1212456 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BH3232 |
| 产品关键代码 | BH3232 |
| GTIN | 4046356526883 |
| 单件重量(含包装) | 29,500 g |
| 单件重量(不含包装) | 28,500 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ffdcdd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e |
适配产品
-
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 转换工具包 1212458
-
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 转换工具包 1212459
-
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 - 转换工具包 1212460
-
CF 1000-COVER - 外壳盖板 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - 工具/自动装置配件 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - 工具/自动装置配件 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - 备件冷压头支脚 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - 备用定位器 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - 工具/自动装置配件 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - 备用保险丝 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - 工具/自动装置配件 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - 工具/自动装置配件 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - 工具/自动装置配件 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - 工具/自动装置配件 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - 备件冷压头支脚 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - 备件冷压头支脚 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - 备用定位器 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - 备用定位器 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - 工具/自动装置配件 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - 工具/自动装置配件 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - 备用刀具 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - 备用刀具 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - 备用刀具 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - 备用钳口 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - 备用钳口 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - 备用钳口 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - 备用钳口 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - 备用保险丝 1212685
-
CF 1000-COVER - 外壳盖板 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - 工具/自动装置配件 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - 工具/自动装置配件 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - 备件冷压头支脚 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - 备用定位器 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - 工具/自动装置配件 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - 备用保险丝 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - 工具/自动装置配件 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - 工具/自动装置配件 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - 工具/自动装置配件 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - 工具/自动装置配件 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - 备件冷压头支脚 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - 备件冷压头支脚 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - 备用定位器 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - 备用定位器 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - 工具/自动装置配件 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - 工具/自动装置配件 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - 备用刀具 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - 备用刀具 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - 备用刀具 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - 备用钳口 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - 备用钳口 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - 备用钳口 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - 备用钳口 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - 备用保险丝 1212685
优势
一个简单的步骤即可完成剥线,压接质量高,带一个套管
计数器
引拔力符合IEC/EN 60999和IEC/EN 60947的要求
剥线和压线机可以用来处理符合DIN 46228‑4标准的带绝缘卡套的松脱套管
快速切换横截面的大小而无需额外调整
每个小时可处理多达1200根导线
适合批量处理
坚固的设计