剥线和压线工具
CF 1000 EM4,0 - 备用刀具
CF 1000 EM4,0
-
备用刀具
1212663
CF 1000和CF 1000-10剥线和压线机的附件,备用刀片用于4.0 mm
2
,V形
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
备用刀片,4 mm
2
技术数据
产品属性
产品类型
刀具
商业数据
订货号
1212663
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4046356679787
单件重量(含包装)
16.5 g
单件重量(不含包装)
8.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01549
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
16.285千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助