SD-WMTB (111X10) VA - 用于导线标记套环的支架
0826608

用于导线标记套环的支架, 银色, 未标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 16 mm, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 111 mm

产品详情








适配产品



优势

用UNIFOX-CTM7.9可简便安装
用不锈钢电缆捆扎条固定
电缆标识,用于标记大横截面的电缆和导线
将单个不锈钢电缆标记夹分别推入相应的支架