插槽式电缆套管 开槽连接块可安装直径27 mm ... 28 mm的预制电缆和导线,可用于CES封闭框架。
CES-LTPG-GY-28
-
开槽连接块
0801701
开槽连接块, 大, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 27 mm ... 28 mm, 标识材料: SEBS (无卤素), 颜色: 灰色, 长度: 53 mm, 宽度: 39 mm, 高度: 17 mm