CGSA 50 - 电缆导向系统
3071401

电缆导向系统, 带用于打开的旋转接头, 深度: 140.5 mm, 宽度: 68 mm, 高度: 218 mm, 直径: 42 mm, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品

优势

无需工具即可操作旋转接头开口,后续布线更为方便
轻松规划电缆树:电缆长度已由旋转臂预定义
内置带固线夹的法兰,组装更为快速轻松
无需工具即可安装保护性盖板,实现电缆的机械性保护和捆绑
采用正在申请专利的旋转接头,可轻松布设预制电缆和导线
高弹性塑料材质,满足UL 94规定的V0阻燃等级的要求
划定安装空间和旋转范围,可在CAD系统中规划控制柜门的电缆走线