电缆敷设和电缆保护
WP-SC BRASS 27 - 电缆保护端套管
WP-SC BRASS 27
-
电缆保护端套管
3241069
电缆保护端套管, 标识材料: 铜镀镍, 颜色: 银色, 内径: 21.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
尺寸
直径
27 mm
内部尺寸
内径
21.5 mm
材料规格
标识材料
铜镀镍
材质
无卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 250 °C
商业数据
订货号
3241069
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356711913
单件重量(含包装)
10.568 g
单件重量(不含包装)
8.34 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430316
ECLASS-15.0
27430316
ETIM
ETIM 10.0
EC000519
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
ff3fb687-d77a-4398-a52e-7679fc8e0cea
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.377千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WP-STEEL ZC 27
-
保护软管
3240866
WP-STEEL S 27
-
保护软管
3240864
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助