K-7E - OE/2,0-D05/M40 F8 - 塑封电缆插头
1620339

塑封电缆插头,系列: KSM, M40-孔式插头, 直头,塑封,位数: 4+3+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧,电缆长度: 2 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003

产品详情








适配产品



优势

标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
一端或两端带预制的电缆
灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度