为您的控制柜选用源自生物循环原材料的标识材料。KMK/GP产品组的标识支架采用生物循环材料,支持使用源自生物废弃物和残余物流的原材料,例如废弃食用油、餐厨垃圾或妥尔油。这些替代原材料可以融入现有塑料材料流,且技术性能与传统塑料保持一致。因此,您获得的产品性能和可靠性一如既往、久经验证,同时有助于减少对化石基资源的依赖。
KMK/GP产品组采用经ISCC PLUS认证的生物循环材料,这些材料通过ISCC质量平衡法计入该产品。通过这种方法,等量的生物循环原材料被分配至该产品,并在整个价值链中实现透明追溯。
EMT/GP插入式标签与KMK/GP标识支架搭配使用,非常适合在控制柜制造领域标识导线与电缆。根据内部产品环境足迹 (PEF) 测算,与传统KMK产品组相比,KMK/GP产品组基础材料的碳排放量约降低109%。相应的PEF报告可从章节下载获取。
KMK/GP
-
电缆标记条支架
1797991
电缆标记条支架, Green Product, 未标识, 电缆直径范围: 10 ... 25 mm, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 29 mm
产品详情
适配产品
优势
用于插入式标签的标识支架,可标记和捆扎电缆和导线
采用KMK/GP产品组的资源节约型标识支架,实现可持续的控制柜标识
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
KMK/GP产品组采用经ISCC PLUS认证的生物循环材料,这些材料通过ISCC质量平衡法计入该产品。通过这种方法,等量的生物循环原材料被分配至该产品,并在整个价值链中实现透明追溯。
EMT/GP插入式标签与KMK/GP标识支架搭配使用,非常适合在控制柜制造领域标识导线与电缆。根据内部产品环境足迹 (PEF) 测算,与传统KMK产品组相比,KMK/GP产品组基础材料的碳排放量约降低109%。相应的PEF报告可从章节下载获取。
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。