FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-OUT
-
电缆
2304144
圆形系统电缆; 控制器: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261) CS1, C200H (OD 218, OD 219); 连接 1: Fujitsu插拔式连接器 (1x 40-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-位置); 电缆长度: 1 m
产品详情
产品类型 | 系统电缆 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A (已展开,见衰减) |
电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A (已展开,见衰减) |
所支持的控制器 OMRON CQM1 | |
适用的I/O卡件 | OD213 |
所支持的控制器 OMRON CS1/C200H | |
适用的I/O卡件 | OD218 |
OD219 | |
所支持的控制器 OMRON C200H | |
适用的I/O卡件 | OD218 |
OD219 | |
所支持的控制器 OMRON CJ1 | |
适用的I/O卡件 | OD231 |
OD261 |
电缆长度 | 1 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 40 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 40X0.14 [PVC] |
导线型号 | 圆形系统电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 40x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 9.90 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | 半硬质PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 82 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 155 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
无卤素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
电缆类型 | 用于连接模块的电缆 |
颜色编码: 单线 | |
黑色 | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (3) |
棕色 | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (27) |
红色 | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (4) |
橙色 | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (28) |
黄色 | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK50 (5) |
绿色 | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK50 (29) |
蓝色 | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK50 (6) |
紫色 | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK50 (30) |
灰色 | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (7) |
白色 | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (31) |
白色-黑色 | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (8) |
白色-棕色 | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (32) |
白色-红色 | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (9) |
白色-橙色 | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (33) |
白色-黄色 | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (10) |
白色-绿色 | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (34) |
白色-蓝色 | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (11) |
白色-紫色 | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (35) |
白色-灰色 | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (1) |
棕色-黑色 | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (25) |
棕色-红色 | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (15) |
棕色-橙色 | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (39) |
棕色-黄色 | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (16) |
棕色-绿色 | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (40) |
棕色-蓝色 | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (17) |
棕色-紫色 | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (41) |
棕色-灰色 | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (18) |
棕色-白色 | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (42) |
绿色-黑色 | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (19) |
绿色-棕色 | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (43) |
绿色-红色 | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (20) |
绿色-橙色 | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (44) |
绿色-蓝色 | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (21) |
绿色-紫色 | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (45) |
绿色-灰色 | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (22) |
绿色-白色 | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (46) |
黄色-黑色 | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (23) |
黄色-棕色 | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (47) |
黄色-红色 | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (13) |
黄色-橙色 | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (37) |
连接 1 | |
连接方式 | Fujitsu插拔式连接器 |
类型 | FCN 367 |
连接量 | 1 |
位数 | 40 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
连接2 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 1 |
位数 | 50 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2304144 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK226O |
产品关键代码 | DK226O |
GTIN | 4017918927356 |
单件重量(含包装) | 172.2 g |
单件重量(不含包装) | 170.6 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
32个通道的信号传输