最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
HC-KDF 24/ 4 - 电缆穿板连接
HC-KDF 24/ 4
-
电缆穿板连接
1644025
分体式电缆穿板支架,适用HC-B24-... 穿板式安装底座外壳;可穿入4根电缆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆穿板连接
类型
B24
材料规格
标识材料
PC
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1644025
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AZA
产品关键代码
AF7AZA
GTIN
4017918895884
单件重量(含包装)
56.9 g
单件重量(不含包装)
50.08 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-KDG-B
-
空位插头
1644164
SS-ZB WH
-
接触器标识 - 快速标记条
5031171
B-STIFT
-
标记笔
1051993
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助