电缆敷设和电缆保护
CD-EE 30X100 - 行线槽
CD-EE 30X100
-
行线槽
1772396
行线槽,标识材料: PVC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
线槽
尺寸
尺寸图
宽度
30 mm
高度
100 mm
长度
2000 mm
材料规格
颜色
灰色窗口 (RAL 7040)
标识材料
PVC
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
无铅
电缆/电线
无卤素
否
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
1772396
包装单位
24 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BEN431
产品关键代码
BEN431
GTIN
4067923385078
单件重量(含包装)
1,150 g
单件重量(不含包装)
1,519 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400703
ECLASS-15.0
27400703
ETIM
ETIM 10.0
EC000012
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
附件
RVT-PA 4
-
紧固夹
3240498
RVT-PA 6
-
紧固夹
3240499
CD-EE COVER 30
-
保护盖罩
1772413
UNIFOX-RVT P 4
-
工具
1212478
UNIFOX-RVT P 6
-
工具
1212509
PPS CD M
-
行线槽切刀
1207569
CUTFOX-CD
-
行线槽切刀
1212474
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助