电缆敷设和电缆保护
WG-D HF 7,6 - 电缆钻孔器
WG-D HF 7,6
-
电缆钻孔器
3241099
电缆钻孔器,用于导线和电缆的快速且无需工具的捆扎,可拆除并可再次使用
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆扎带
拉伸强度 GRP
0 N
尺寸
宽度
7.6 mm
长度
22.9 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
不含硅及卤素
电缆/电线
电缆外径
5.1 mm ... 7.6 mm
拉伸强度
0 N
环境和真实条件
环境条件
最佳环境温度(保存/运输)
23.00 °C 50.00 % 尼龙6.6具有明显的吸湿性,可根据其周围的湿度水平吸收或释放水分。这些特性适于水分含量为2 - 3%的环境。专用包装可确保产品处于适宜的湿度。为确保产品特性,存放时应注意以下几点:存放时产品要始终封在原包装内,一旦打开包装,就应立即对产品进行加工处理,避免阳光直接照射,避免受热。
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
-10 °C ... 60 °C
抗UV辐射
否
安装
安装类型
扭转
商业数据
订货号
3241099
包装单位
500 pc
最小订货量
1,000 pc
销售关键代码
BE7133
产品关键代码
BE7133
GTIN
4046356717281
单件重量(含包装)
0.311 g
单件重量(不含包装)
0.311 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27140702
ECLASS-13.0
27140702
ETIM
ETIM 10.0
EC000046
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助