CUTFOX 100
-
电缆切割工具
1212135
双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为100 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 1400 mm2)
产品详情
适配产品
优势
即使是较粗的电缆,也能进行整洁精确的切割
棘轮装置使操作更省力
符合人体力学的手柄能在消除工作时的疲劳
双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为100 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 1400 mm2)