CUTFOX 10 120V - 电缆切割工具
CUTFOX 10 120V
-
电缆切割工具
1206832
定长剪切机,用于切割电缆,绞合线及热缩套管,适用于120 V干线电压
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
切割效率
产品属性
对话语言
德语/英语/法语/意大利语
最大切割数
999
最大吞吐量
8
位长度
2 ... 99999
主系统接口
RS-232
进料速率
0.5 m/s
电气特性
功耗
80 VA
电源
电源电压
120 V AC
连接数据
柔性导线横截面
10 mm² ... 0.08 mm²
刚性导线横截面
0.08 mm² ... 2.5 mm²
尺寸
宽度
194 mm
高度
228 mm
长度
301 mm
电缆/电线
电缆外径
≤ 8.00 mm
商业数据
订货号
1206832
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
BH3211
GTIN
4017918178864
单件重量(含包装)
11.586 kg
单件重量(不含包装)
11.586 kg
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CUTFOX 10 C-UN
-
工具/自动装置配件
1208393
CF-10 WHEEL SET
-
备用部件
1207271
CF-10 CUTTER KNIFE SET
-
备用刀具
1207284
CUTFOX 10 R-C
-
备用部件
1208403
CUTFOX 10 BAR
-
备用部件
1208416
CF-10 ABZH
-
备用部件
1207297
CF-10 FUSE 120V SET
-
备用保险丝
1207323
CF-10 FUSE 250V SET
-
备用保险丝
1207310
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助