ST-5ES1N8A8005 - 电缆连接器
1624543

接线方式

电缆连接器,应用: 电源,直头,螺钉锁紧,M17,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 10 mm ... 12.5 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1629035

产品详情