ST-08S1N8A8003 - 电缆连接器
1619003

电缆连接器,应用: 信号,直头,螺钉锁紧,M17,位数: 8,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5 mm ... 8 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1629054

产品详情









优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
模压设计,一端或两端带预制的电缆