SF-7ES1N8A80BS - 电缆连接器
SF-7ES1N8A80BS
-
电缆连接器
1618087
SF-Z0025压线钳的定位销,用于压接车削SF和ST触点,直径1 mm和2 mm。
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
SF-Z0025压线钳的定位销
技术数据
说明
应用说明
SF系列连接器与M23 PRO系列不兼容,不能组合使用。
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
环境和真实条件
环境条件
允许湿度(存放/运输)
50 % ... 65 %
商业数据
订货号
1618087
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRBFA
产品关键代码
ABRBFA
GTIN
4046356730136
单件重量(含包装)
147.65 g
单件重量(不含包装)
125.088 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SF-Z0028
-
扭矩螺丝刀
1607456
SF-Z0027
-
钩状扳手
1607455
PROT-M23-PW-IT-IP20
-
塑料保护盖
1577207
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助